Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pac-3000 CS Composite Wall Panel

Pac-3000 CS Composite Wall Panel

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Farben und Ausführungen
  • Präzise Fertigung zur Einhaltung enger Toleranzen
  • Rout-and-Return-Fertigung
  • Geschweißte Ecken erhältlich


Petersen Aluminium bietet mit seiner Serie von Verbundwandpaneelen eine weitere Dimension der Designflexibilität. Die Panel-Systeme von PAC bieten unübertroffene Leistung und atemberaubende visuelle Effekte für jede kommerzielle oder Einzelhandelsanwendung.

Die PAC-3000 CS-Platten bestehen aus einer 0,020-Flächen- und -Rückseite, die mit einem Polyethylen- oder feuerhemmenden Kern thermoverbunden sind. Paneele werden durch einen Rout-and-Return-Prozess unter Verwendung von computergesteuerter Routing-Ausrüstung gebildet. Diese hochmoderne Fertigung gewährleistet enge Toleranzen und genaue Plattenabmessungen. Am Paneel montierte versetzte Winkelclips ermöglichen die individuelle Installation und Einstellung jedes Paneels.

Das PAC-3000 RS ist ein Regenschutzsystem, das die Verwendung von Dichtungsmitteln überflüssig macht und saubere Laibungen für ein architektonisch ansprechendes System verwendet. Das System besteht aus Metallverbundmaterial (MCM), das in einer breiten Palette von Oberflächen und Farben erhältlich ist, um jedes Designschema zu ergänzen. Extrusionen werden am Umfang der Platte befestigt und fügen sich in die extrudierte Schiene ein, die am Substrat befestigt ist. Das Ergebnis ist eine freischwebende Paneelmontage, da das Paneel nicht am Untergrund befestigt ist.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpac-3000-cs-composite-wall-panel
  • ProduktfamilieWall Panels
  • ProduktgruppeWall panels concealed fastener
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSCCode301518
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit