0.6 mm: Duropal HPL0.6 mm: Duropal HPL0.6 mm: Duropal HPL0.6 mm: Duropal HPL0.6 mm: Duropal HPL0.6 mm: Duropal HPL0.6 mm: Duropal HPL
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

0.6 mm: Duropal HPL

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.
Spezifikation
  • Anwendungsgebiete: Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

    Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; besonders emissionsarm

    FSC-Qualität erhältlich: ja

    PEFC-Qualität erhältlich: ja

    RAL UZ 76 – Blauer Engel: ja

    Brandverhalten: normal entflammbar; Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

    Formaldehydemissionsklasse: E1

    Produktnorm: EN 438-3

    Formate: 4100 mm x 1300 mm
Technische spezifikation
  • ReferenznummerDuropal-HPL-0_6-mm
  • ProduktfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
  • ProduktgruppeDuropal HPL
  • TypeBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
  • Editionsnummer1
  • DepthMm0.6
Verwandt
  • HauptmaterialHartpapier
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationOberfläche

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe Asia Oceania Africa