0.8 mm Duropal HPL 0.8 mm Duropal HPL 0.8 mm Duropal HPL 0.8 mm Duropal HPL 0.8 mm Duropal HPL 0.8 mm Duropal HPL 0.8 mm Duropal HPL
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

0.8 mm Duropal HPL

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.
Spezifikation
  • Anwendungsgebiete: Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

    Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; besonders emissionsarm

    FSC-Qualität erhältlich: ja

    PEFC-Qualität erhältlich: ja

    RAL UZ 76 – Blauer Engel: ja

    Brandverhalten: normal entflammbar; Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

    Formaldehydemissionsklasse: E1

    Produktnorm: EN 438-3

    Formate: 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm
Technische spezifikation
  • ReferenznummerDuropal-HPL-0_8-mm
  • ProduktfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
  • ProduktgruppeDuropal HPL
  • TypeBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
  • Editionsnummer1
  • DepthMm0.8
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameInterior finishing materials
  • UNSPSCCode3016
  • Uniclass1_4CodeJM
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungSurface finishes
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-65-94-37
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungHigh-Pressure Decorative Laminates (Hpl Or Hpdl)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_94_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • NBSReferenceCode65-94-37
  • NBSReferenceBeschreibungHigh-Pressure Decorative Laminates (Hpl Or Hpdl)
  • Klassifizierung09 93 23.53
  • Format2014TitelInterior Finishing
  • OmniClassNummer23-13 19 00
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe Asia Oceania Africa