1.2 mm Duropal HPL Pyroex 1.2 mm Duropal HPL Pyroex 1.2 mm Duropal HPL Pyroex 1.2 mm Duropal HPL Pyroex 1.2 mm Duropal HPL Pyroex 1.2 mm Duropal HPL Pyroex 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

1.2 mm Duropal HPL Pyroex

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-3:HGF/VGF, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.
Spezifikation
  • Anwendungsgebiete: Flammhemmendes Oberflächenmaterial für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten, wie Bahnhöfen und Flughäfen, Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, Versammlungsstätten, Hotels, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.

    Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; schwer entflammbar

    FSC-Qualität erhältlich: ja

    PEFC-Qualität erhältlich: ja

    Brandverhalten: flammhemmend; B-s1,d0 (EN 13501-1)

    Formaldehydemissionsklasse: E1

    Produktnorm: EN 438-3

    Formate: 2800 mm x 2070 mm
Technische spezifikation
  • ReferenznummerDuropal-HPL-Pyroex-1_2-mm
  • ProduktfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
  • ProduktgruppeDuropal HPL
  • TypeBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
  • Editionsnummer1
  • DepthMm1.2
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameInterior finishing materials
  • UNSPSCCode3016
  • Uniclass1_4CodeJM
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungSurface finishes
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-65-94-37
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungHigh-Pressure Decorative Laminates (Hpl Or Hpdl)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_94_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • NBSReferenceCode65-94-37
  • NBSReferenceBeschreibungHigh-Pressure Decorative Laminates (Hpl Or Hpdl)
  • Klassifizierung09 93 23.53
  • Format2014TitelInterior Finishing
  • OmniClassNummer23-13 19 00
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe Asia Oceania Africa