Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Misto Veneto - Kunststein für wandbelag
Misto Veneto - Kunststein für wandbelag
Misto Veneto - Kunststein für wandbelag
Misto Veneto - Kunststein für wandbelag
Misto Veneto - Kunststein für wandbelag
Misto Veneto - Kunststein für wandbelag

    Misto Veneto - Kunststein für wandbelag

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)

    Quadratische Elemente in hellen Farben, abwechselnd mit glatten und zerklüfteten Oberflächen, schaffen überraschende haptische und optische Eindrücke. Veneto ist inspiriert vom Stein der Euganeischen Hügel, die sich unerwartet mitten in der Ebene erheben, Überreste der alten vulkanischen Aktivität dieser Gegend, die heute von üppiger Natur bedeckt ist: eine Hommage an diese ganz besondere Landschaft, die die Phantasie unzähliger Künstler und Handwerker beflügelt hat.

    COMPOSIZIONE:

    - BASE CREMA mischung

    - ARENAL crema: 60%

    - ARENAL grigio terra: 5%

    - TEIDE grigio terra: 25%

    - SANTIAGO grigio terra: 10%

    Spezifikation
    • Verlegung von frostbeständigen, diffusionsoffenen Kunststeinverkleidungen mit niedriger Wasseraufnahme, Modell VENETO, gemischt, der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl zur Verkleidung von Innen- und Außenwänden.

      Für die Verlegung Hochleistungsklebespachtel auf der Basis von natürlichem vor Ausblühungen geschützten hydraulischem Kalk, der nicht senkrecht verrutschen kann, Typ ARREDOCOLLA der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l.

      Verwenden Verspachtelung der Steine unter Verwendung des geeigneten diffusionsoffenen Mörtels mit niedriger Wasseraufnahme ARREDOSTUCCO der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l. in der Farbe …………… Zur Verspachtelung von Steinen, die als Verkleidung von Wärmedämmsysteme verlegt werden, der Masse stets den Leichtzuschlagstoff ARREDOLIGHT der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl hinzufügen, um die Diffusionsfähigkeit zu verbessern und das Gewicht an der Wand zu verringern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpietredarredo-stones-veneto
    • ProduktfamiliePietre d'Arredo
    • ProduktgruppeTradition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStone cladding systems
    • Klassifizierung06 61 13
    • Format2014TitelSimulated Stone Fabrications
    • OmniClassNummer23-13 35 25 13
    • OmniClassTitelSimulated Stones
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit