Pirnar Pivot Collection P_02 Haustür
Die P_02 setzt ein ruhiges, monolithisches Steintürblatt in Kontrast zu Pirnars aufwendigster Außengestaltung: einem lasergeschnittenen Aluminium-Gitterschirm, der die Öffnung in einem feinen geometrischen Muster umrahmt, das an traditionelle orientalische Maschrabiya-Arbeiten erinnert.
Der Kontrast zwischen dem ruhigen Türblatt und dem filigranen Gitterschirm gibt Architekten eine Drehtür an die Hand, die zugleich als raumhohes, lichtdurchlässiges Fassadenelement und als Eingang fungieren kann – geeignet für Innenhofhäuser, Wüstenvillen im modernen Stil und jedes Projekt, bei dem die Eingangssequenz selbst Teil der Architektur ist.
Wie bei jedem Pirnar PIVOT Modell basiert das Türblatt auf Pirnars patentierter CarbonCore-Konstruktion – einem 129 mm starken Profil aus drei Kammern, zwei davon aus Kohlefaser, um ein Vielfaches stärker als Stahl und so konstruiert, dass es sich weder bei extremer Hitze noch bei eisiger Kälte verzieht. Die Tür ist in Breiten von 1350 bis 2400 mm und Höhen bis zu 6000 mm erhältlich, ohne an Stabilität oder Dichtigkeit einzubüßen; Einbruchschutzstandard RC2 bei massiven, glasfreien Türflügeln.
Luft- und Wasserdichtigkeit werden unabhängig vom IFT Rosenheim geprüft (Klasse 4 bzw. 9A, Windlast C3).
Verdeckte, hochbelastbare Türbänder tragen Türflügel bis zu 500 kg und verfügen über einstellbare Dämpfer, Riegel und 90°-Feststellfunktion. So lassen sich auch größte Türkonfigurationen kontrolliert öffnen. Sicherheit und Ambiente sind Standard, nicht optional: Jede Pivot-Tür verfügt über eine in den Griff integrierte SmartLux-Ambientebeleuchtung, einen SecuroSmart-Fingerabdruckscanner und volle App-Steuerung – ein SecuroSmart-Tastenfeld ist als weitere Standardoption erhältlich.
Das gezeigte Basismodell kombiniert Sintered Stone Mont Blanc mit Night Sky Gloss-Glas und einem PVD-Volcanic-Shadow-Finish; als Drehtür aus Aluminium und Sinterstein eignet sie sich für moderne Luxusresidenzen sowie für Gastronomie und ausgewählte Gewerbeeingänge.