Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03

    PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_03

    Pirnar Pivot Collection P_03 Haustür

    Die P_03 überträgt die Proportionen einer traditionellen mediterranen Villentür in einen modernen Drehmechanismus: ein warmes, strukturiertes Steintürblatt in Kombination mit einem schlanken, horizontalen LABELUX-Griff und einem dunklen Glaseinsatz über die volle Höhe. 

    Das Ergebnis wirkt handwerklich und wohnlich statt industriell und eignet sich damit ideal für Renovierungs- und denkmalgeschützte Residenzen, bei denen sich eine Drehtür harmonisch neben Steinmauern, Terrakotta und Holz einfügen soll. Das Türblatt basiert auf der patentierten CarbonCore-Konstruktion – einem 129 mm starken Profil aus drei Kammern, zwei davon aus Kohlefaser, um ein Vielfaches stärker als Stahl und so konstruiert, dass es sich weder bei extremer Hitze noch bei eisiger Kälte verzieht. Die Tür ist in Breiten von 1350 bis 2400 mm und Höhen bis zu 6000 mm erhältlich, ohne an Stabilität oder Dichtigkeit einzubüßen; Einbruchschutzstandard RC2 bei massiven, glasfreien Türflügeln.

    Verdeckte, hochbelastbare Türbänder tragen Türflügel bis zu 500 kg und verfügen über einstellbare Dämpfer, Riegel und 90°-Feststellfunktion. So lassen sich auch größte Türkonfigurationen kontrolliert öffnen. Sicherheit und Ambiente sind Standard, nicht optional: Jede Pivot-Tür verfügt über eine in den Griff integrierte SmartLux-Ambientebeleuchtung, einen SecuroSmart-Fingerabdruckscanner und volle App-Steuerung – ein SecuroSmart-Tastenfeld ist als weitere Standardoption erhältlich.

    Die Abdichtung ist IFT-Rosenheim-zertifiziert nach Wasserdichtheitsklasse 9A und Luftdichtheitsklasse 4; der Fingerabdruckleser und die App-Steuerung (SecuroSmart) sind mit dem Motorschloss Armo Comfort Electro kombiniert und ermöglichen einen schlüssellosen, automatischen Betrieb. Das gezeigte Basismodell kombiniert Sintered Stone Abu Dhabi White mit einem dunklen, fünflagigen bedruckten Glaseinsatz und einem PVD-Copper-Dusk-Finish; dieselbe Komposition ist über Pirnars gesamte Stein-, Glas- und PVD-Farbpalette hinweg erhältlich, darunter Golden Honey, Mystic Bronze und Volcanic Shadow, sowohl für Luxusresidenzen als auch für Renovierungsprojekte.


    Spezifikation
      • Modellreihe: Pirnar PIVOT P_03
        • Segment: Luxusresidenz, gehobenes Wohnen; auch für die Gastronomie und ausgewählte Gewerbeeingänge geeignet
        • Geeignet für: moderne Villen, Residenzen in warmen Klimazonen und tropischen Stil
        • Konstruktion: patentierte CarbonCore-Konstruktion (129 mm Rahmen-/Türblattstärke, Basismodell; max. 135 mm mit 6 mm Verstärkungen), bestehend aus drei Kammern, zwei davon aus Kohlefaser, um ein Vielfaches stärker als Stahl und so konstruiert, dass sie sich weder bei extremer Hitze noch bei eisiger Kälte verzieht
        • Personalisierung: umfangreiche Auswahl an Oberflächen, darunter Aluminium in einer breiten Palette von FS-Farben, die Dune-Struktur und Rautenmuster, Naturstein-, Holz- und Betondekore sowie dekoratives Sicherheitsglas – kombiniert mit PVD-beschichteten Beschlägen (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) für Griff und Akzente – jede Pivot-Tür ist ein vollständig individualisierbares Unikat
        • Verfügbare Abmessungen: Breite 1350–2400 mm, Höhe 1990–6000 mm
        • Wärmedämmung: Ud ab 0,50 W/(m²K)
        • Abdichtung: 4-seitige, durchgehende automatische Abdichtung (Magnet WeatherSeal)
        • Zertifizierung: IFT Rosenheim geprüft – Wasserdichtheitsklasse 9A, Luftdichtheitsklasse 4, Windlastwiderstand C3
        • Widerstandsklasse: RC2 (Einbruchschutz)
        • Serienmäßige Smart-Ausstattung: Fingerabdruckleser (Fingerscanner), App-Steuerung über SecuroSmart, SmartLux Ambientebeleuchtung
        • Verriegelung: OmniLock oder Armo Comfort Electro – 3 bis 6 Verriegelungspunkte
        • Beschläge: Schwerlast-Türbänder (max. Türblattgewicht 500 kg), versenkter GRIP 9642 Griff (Magnifica Griff serienmäßig erhältlich)
        • Verglasung: 5-Schicht-Verglasung (6 mm Einscheibensicherheitsglas, Isolierglas)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpirnar-pivot-entrance-doors-p-03
    • ProduktfamilieFront Doors
    • ProduktgruppePIVOT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit