Pirnar Pivot Collection P_04 Haustür
Die P_04 ist darauf ausgelegt, in großflächigen Stein- oder Putzfassaden zu verschwinden: ein breites, monolithisches Türblatt mit einem schlanken, raumhohen OneTouch-Griff, der bündig an einer Kante sitzt, sodass die Tür wie ein weiteres Fassadenelement wirkt, bis sie sich öffnet.
Sie eignet sich besonders für mediterrane und wüstenmoderne Architektur, bei der der Eingang entdeckt statt angekündigt werden soll – tiefe Laibungen, großformatige Steinverkleidungen und eine minimale Detaillierung wirken vor dem ruhigen Türblatt besonders klar.
Wie jedes Modell der Reihe basiert die P_04 auf Pirnars patentierter CarbonCore-Konstruktion – einem 129 mm starken Profil aus drei Kammern, zwei davon aus Kohlefaser, um ein Vielfaches stärker als Stahl und so konstruiert, dass es sich weder bei extremer Hitze noch bei eisiger Kälte verzieht. Die Tür ist in Breiten von 1350 bis 2400 mm und Höhen bis zu 6000 mm erhältlich, ohne an Stabilität oder Dichtigkeit einzubüßen; Einbruchschutzstandard RC2 bei massiven, glasfreien Türflügeln.
Die Abdichtungsleistung der Tür wird unabhängig vom IFT Rosenheim geprüft (Luftdichtheitsklasse 4, Wasserdichtheitsklasse 9A, Windlast C3); verdeckte, hochbelastbare Türbänder tragen Türflügel bis zu 500 kg mit einstellbarem Dämpfer, Riegel und 90°-Feststellfunktion, sodass sich auch die größte Konfiguration kontrolliert öffnen lässt. Sicherheit und Ambiente sind Standard, nicht optional: Jede Pivot-Tür verfügt über eine in den Griff integrierte SmartLux-Ambientebeleuchtung, einen SecuroSmart-Fingerabdruckscanner und volle App-Steuerung – ein SecuroSmart-Tastenfeld ist als weitere Standardoption erhältlich.
Gezeigt in Sintered Stone Fusion Rapolano mit Night Sky Gloss-Glas und einem PVD-Volcanic-Shadow-Finish ist die P_04 ebenso in helleren Steinsorten, Aluminium in Betonoptik und Pirnars gesamter PVD-Farbpalette erhältlich – eine moderne Drehtür für Luxus- und gehobene Residenzen.