Pirnar Pivot Collection P_05 Haustür
Die P_05 interpretiert die klassische dreiteilige Haustür in einem Drehtürformat neu: feste horizontale Teilungen bei 850 mm und 1360 mm ab der Basis verleihen dem Türblatt die vertrauten Proportionen eines traditionellen Eingangs, hier ausgeführt in einem warmen Aluminium-Türblatt in Holzdekor.
Sie ist das Modell der Wahl, wenn ein Projekt eine Drehtür verlangt, die dennoch wie eine konventionelle Haustür wirkt – Landhäuser, Renovierungsprojekte oder jede Residenz, bei der ein vollverglastes oder monolithisches Steintürblatt fehl am Platz wäre.
Das paneelierte Türblatt basiert auf Pirnars patentierter CarbonCore-Konstruktion – einem 129 mm starken Profil aus drei Kammern, zwei davon aus Kohlefaser, um ein Vielfaches stärker als Stahl und so konstruiert, dass es sich weder bei extremer Hitze noch bei eisiger Kälte verzieht. Die Tür ist in Breiten von 1350 bis 2400 mm und Höhen bis zu 6000 mm erhältlich, ohne an Stabilität oder Dichtigkeit einzubüßen; Einbruchschutzstandard RC2 bei massiven, glasfreien Türflügeln.
Verdeckte, hochbelastbare Türbänder tragen Türflügel bis zu 500 kg und verfügen über einstellbare Dämpfer, Riegel und 90°-Feststellfunktion. So lassen sich auch größte Türkonfigurationen kontrolliert öffnen. Sicherheit und Ambiente sind Standard, nicht optional: Jede Pivot-Tür verfügt über eine in den Griff integrierte SmartLux-Ambientebeleuchtung, einen SecuroSmart-Fingerabdruckscanner und volle App-Steuerung – ein SecuroSmart-Tastenfeld ist als weitere Standardoption erhältlich.
Die Abdichtung ist IFT-Rosenheim-zertifiziert nach Wasserdichtheitsklasse 9A und Luftdichtheitsklasse 4; ein Fingerabdruckleser mit App-Steuerung (SecuroSmart) verleiht dem traditionell wirkenden Türblatt einen vollständig zeitgemäßen, schlüssellosen Betrieb. Das gezeigte Basismodell ist in Aluminium-Holzimitat Oiled-Oak-Dekor mit einem LABELUX-Griff und einem PVD-Volcanic-Shadow-Finish ausgeführt; dieselbe paneelierte Komposition ist in Sinterstein, dekorativem Glas und Pirnars gesamter Farb- und PVD-Palette erhältlich, in Breiten und Höhen bis zu 2400 x 6000 mm – eine Aluminium-Drehtür für Residenzen im traditionellen Stil.