Pirnar Pivot Collection P_06 Haustür
Die P_06 behandelt das Drehtürblatt als grafische Komposition: eine ausdrucksstarke zweifarbige Farbblock-Anordnung über drei horizontale Bänder mit einem schmalen, versenkten Griff, der in das mittlere Band integriert ist.
Sie wurde für Architekten entwickelt, die dem Eingang selbst Farbe und Geometrie als gestalterisches Statement verleihen möchten – insbesondere für Küsten-, Resort- und zeitgenössische Residenzen – ohne auf ein vollverglastes Türblatt zurückzugreifen.
Die Komposition ist in das Türblatt eingearbeitet und nicht nur aufgebracht: Pirnars Regeln für die horizontale Teilung der P_06 passen sich automatisch an die Türhöhe an, sodass die zweifarbigen Proportionen von einem 2,6 m hohen bis zu einem 6 m hohen Eingang ausgewogen bleiben.
Das Türblatt basiert auf Pirnars patentierter CarbonCore-Konstruktion – einem 129 mm starken Profil aus drei Kammern, zwei davon aus Kohlefaser, um ein Vielfaches stärker als Stahl und so konstruiert, dass es sich weder bei extremer Hitze noch bei eisiger Kälte verzieht. Die Tür ist in Breiten von 1350 bis 2400 mm und Höhen bis zu 6000 mm erhältlich, ohne an Stabilität oder Dichtigkeit einzubüßen; Einbruchschutzstandard RC2 bei massiven, glasfreien Türflügeln.
Verdeckte, hochbelastbare Türbänder tragen Türflügel bis zu 500 kg und verfügen über einstellbare Dämpfer, Riegel und 90°-Feststellfunktion. So lassen sich auch größte Türkonfigurationen kontrolliert öffnen. Sicherheit und Ambiente sind Standard, nicht optional: Jede Pivot-Tür verfügt über eine in den Griff integrierte SmartLux-Ambientebeleuchtung, einen SecuroSmart-Fingerabdruckscanner und volle App-Steuerung – ein SecuroSmart-Tastenfeld ist als weitere Standardoption erhältlich.
Hier gezeigt in einem zweifarbigen Aluminium-Finish (FS 8019 / FS Quartz 2) mit einem PVD-Golden-Honey-Griff, kann die Farbblock-Komposition der P_06 in jeder Kombination aus Pirnars Aluminium-Farbpalette umgesetzt werden – eine moderne Aluminium-Drehtür für Luxusresidenzen.