Die P_07 ist das skulpturalste Modell der Reihe: ein dunkles, verglastes Türblatt, flankiert von zwei vertikalen Dekoreinsätzen über die volle Höhe, die einen schlanken, durchgehenden ANGULAR-ALTUM-Griff einrahmen.
Die Wirkung erinnert eher an ein Stück Schreinerarbeit als an eine Tür – geeignet für zeitgenössische Häuser vor Holz-, Beton- oder Waldkulisse, bei denen Architekten möchten, dass der Eingang als durchdachtes Objekt und nicht als bloße Öffnung wirkt. Trotz des mehrschichtigen, verglasten Erscheinungsbilds teilt sich das Türblatt dieselbe CarbonCore-Konstruktion - ein 129 mm starkes Profil aus drei Kammern, zwei davon aus Kohlefaser, um ein Vielfaches stärker als Stahl und so konstruiert, dass es sich weder bei extremer Hitze noch bei eisiger Kälte verzieht. Die Tür ist in Breiten von 1350 bis 2400 mm und Höhen bis zu 6000 mm erhältlich, ohne an Stabilität oder Dichtigkeit einzubüßen; Einbruchschutzstandard RC2 bei massiven, glasfreien Türflügeln.
Die Abdichtung ist IFT-Rosenheim-zertifiziert nach Wasserdichtheitsklasse 9A und Luftdichtheitsklasse 4; verdeckte, hochbelastbare Türbänder tragen Türflügel bis zu 500 kg mit einstellbarem Dämpfer, Riegel und 90°-Feststellfunktion, sodass sich auch die größte Konfiguration kontrolliert öffnen lässt. Sicherheit und Ambiente sind Standard, nicht optional: Jede Pivot-Tür verfügt über eine in den Griff integrierte SmartLux-Ambientebeleuchtung, einen SecuroSmart-Fingerabdruckscanner und volle App-Steuerung – ein SecuroSmart-Tastenfeld ist als weitere Standardoption erhältlich.
Gezeigt in Night Sky Gloss-Dekorglas mit Aluminium Dune (FS 9005) und einem PVD-Golden-Honey-Finish, kann der vertikale Einsatz auch in Sinterstein oder Betonimitat-Dekor ausgeführt werden – eine moderne Glas-Drehtür für Luxusresidenzen.