Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01
PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01

    PIRNAR PIVOT EINGANGSTÜREN P_01

    Pirnar Pivot Collection P_01 Haustür

    Die Pirnar PIVOT P_01 reduziert den Eingangsbereich auf ein einziges architektonisches Element: ein raumhohes, monolithisches Türblatt, dessen einzige Unterbrechung ein breiter, tief in die Oberfläche eingelassener Türgriff ist.

    Dieses konstante Element prägt die Identität des Modells unabhängig von Material und Ausführung. Dadurch ist die P_01 die ideale Wahl, wenn Architekten einen Dreheingang wünschen, der sich harmonisch in die Fassade einfügt, anstatt mit ihr zu konkurrieren.

    Die Tür basiert auf Pirnars patentierter CarbonCore-Konstruktion – einem 129 mm starken Profil aus drei Kammern, zwei davon aus Kohlefaser. Sie ist um ein Vielfaches stärker als Stahl und so konstruiert, dass sie sich weder bei extremer Hitze noch bei eisiger Kälte verzieht. Die Tür ist in Breiten von 1350 bis 2400 mm und Höhen bis zu 6000 mm erhältlich, ohne an Stabilität oder Dichtigkeit einzubüßen. Einbruchschutzstandard RC2 für massive, glasfreie Türflügel.

    Die Abdichtung wurde vom IFT Rosenheim unabhängig geprüft und entspricht der Wasserdichtigkeitsklasse 9A, der Luftdichtigkeitsklasse 4 und der Windlastbeständigkeit C3. Laut Pirnar sind diese Ergebnisse einzigartig unter den Drehtüren.

    Verdeckte, hochbelastbare Türbänder tragen Türflügel bis zu 500 kg und verfügen über einstellbare Dämpfer, Riegel und 90°-Feststellfunktion. So lassen sich auch größte Türkonfigurationen kontrolliert öffnen. Sicherheit und Ambiente sind Standard, nicht optional: Jede Pivot-Tür verfügt über eine in den Griff integrierte SmartLux-Ambientebeleuchtung, einen SecuroSmart-Fingerabdruckscanner und volle App-Steuerung – ein SecuroSmart-Tastenfeld ist als weitere Standardoption erhältlich. Die hier gezeigte P_01 ist eine moderne Außendrehtür in Aluminium Dune mit Night Sky Gloss-Glas und PVD-Golden Honey-Finish, die sich für luxuriöse Wohnhäuser und moderne Villen in jedem Klima eignet.

    Spezifikation
        • Modellreihe: Pirnar PIVOT P_01
        • Segment: Luxusresidenz, gehobenes Wohnen; Auch für die Gastronomie und ausgewählte Gewerbeeingänge geeignet
        • Geeignet für: moderne Villen, Residenzen in warmen Klimazonen und tropischen Stil Konstruktion: patentierte CarbonCore-Konstruktion (129 mm Rahmen-/Türblattstärke, Basismodell; max. 135 mm mit 6 mm Verstärkungen) – bestehend aus drei Kammern, zwei davon aus Kohlefaser, die um ein Vielfaches stärker als Stahl ist und so konstruiert wurde, dass sie sich weder bei extremer Hitze noch bei eisiger Kälte verzieht Personalisierung: Umfangreiche Auswahl an Oberflächen, darunter Aluminium in einer breiten Palette von FS-Farben, die Dune-Struktur und Rautenmuster, Naturstein-, Holz- und Betondekore sowie dekoratives Sicherheitsglas – kombiniert mit PVD-beschichteten Beschlägen (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) für Griffe und Akzente – jede Pivot-Tür ist ein vollständig individualisierbares Unikat
        • Verfügbare Abmessungen: Breite 1350–2400 mm, Höhe 1990–6000 mm Wärmedämmung: Ud ab 0,50 W/(m²K) Abdichtung: 4-seitige, durchgehende automatische Abdichtung (Magnet WeatherSeal) Zertifizierung: IFT Rosenheim geprüft – Wasserdichtheitsklasse 9A, Luftdichtheitsklasse 4, Windlastwiderstand C3 Widerstandsklasse: RC2 (Einbruchschutz) Serienmäßige Smart-Ausstattung: Fingerabdruckleser (Fingerscanner oder Tastatur), App-Steuerung über SecuroSmart, SmartLux Ambientebeleuchtung Verriegelung: OmniLock oder Armo Comfort Electro – 3 bis 6 Verriegelungspunkte Beschläge: Schwerlast-Türbänder (max. Türblattgewicht 500 kg), versenkter GRIP 9642 Griff (Magnifica Griff erhältlich) Standard)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpirnar-pivot-front-door
    • ProduktfamilieFront Doors
    • ProduktgruppePIVOT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTürblatt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit