Schiebetüren des PK-30-Systems mit einer Breite von bis zu 10 Fuß und einer Höhe von bis zu 12 Fuß sind Standard. Einzelschiebetüren, zweiflügelige Türen, zweiflügelige Türen, zwei- und dreifach teleskopierbare Taschen oder einseitig drehbare Türen sind alle erhältlich. Kontinuierlich vertiefte untere Führungskanäle erhöhen die Stabilität, sind aber in den meisten Anwendungen nicht erforderlich. Der Schiebetürbeschlag PK-30 System der Hawa AG ist kompakt, stark und zuverlässig und erfordert nur eine sanfte Berührung, um leise und reibungslos zu funktionieren. PK-30 bietet innovative, effiziente Lösungen für Schiebetüren bis 450 lb. Verwenden Sie den PK-30-Türgewichtsrechner oder wenden Sie sich an PK-30, um das passende Beschlagset für Ihr Projekt zu bestimmen.
FSB-Schiebetürschlösser sind Standard. Das FSB-Schiebetürschloss hat einen integrierten Kantenzug, ein ADA-konformes Schiebetürschloss mit vertikal montierten Hebeln ist ein neues und einzigartiges Angebot. Alle FSB-Schlösser sind in verschiedenen Funktionen erhältlich. Mit nordamerikanischen Standardzylindern können Sie Passfedernuten nach Baustandard anpassen. Zusätzliche Hardwarelösungen umfassen; Spülgriffe, Spülriegel, Kantengriffe und Elektromagnetschlösser.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |