Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Variotec Sliding-Stacking Doors
Variotec Sliding-Stacking Doors
    Archiviert

    Variotec Sliding-Stacking Doors

    The sliding stacking wall system offers unparalleled flexibility to reconfigure space; perfect for retail, office, hospitality or corporate applications. Its modular and pluggable suspension track system will follow your plans around and into every corner, giving you free rein even for large-scale installations. The hardware fittings are made by HAWA AG; Swiss quality, precision, safety and reliability, proven in service for more than three decades around the world. Made-to-measure suspension tracks may be curved to any radii from 15° to 90°. You can neatly stack a virtually limitless number of panels in a compact parking area.

    Features of this system are:

    • The stacking area can be parallel or perpendicular to the main run of suspension track.
    • The stack can be located within in a closet.
    • Foot-bolts into dust-proof floor strikes may be used in lieu of a continuous bottom guide channel.
    • Panels weights up to 330 lbs. and heights to 12’ tall are possible with this system.
    • A stationary egress door may be fitted into the system.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervariotec-sliding-stacking-doors
    • ProduktfamilieOperable Partition
    • ProduktgruppeSliding Stacking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit