Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIURA table rund - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rund - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rund - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rund - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rund - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rund - 73cm hoch - klappbar
    PLANK

    MIURA table rund - 73cm hoch - klappbar

    Der MIURA Tisch ist ein vielseitiger Tisch, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe Schwarz oder Weiß, in Kombination mit einer Klappbaren Tischplatte.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKEL NUMMER: 9553-01

      Die Tischplatten sind verfügbar als:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm / Ø 90cm, 10mm) in Schwarz und Weiß
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in Schwarz und Weiß.
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm / Ø 90cm, 10mm) in Nero Ingo.

      Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMiura-Table-Round-h-73
    • ProduktfamilieMiura
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)715
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products