Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIURA table rechteckig - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rechteckig - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rechteckig - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rechteckig - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rechteckig - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rechteckig - 73cm hoch - klappbar
MIURA table rechteckig - 73cm hoch - klappbar
    PLANK

    MIURA table rechteckig - 73cm hoch - klappbar

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)

    Der MIURA Tisch ist ein vielseitiger Tisch, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe Schwarz oder Weiß, in Kombination mit einer Klappbaren Tischplatte.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 9586-01/9587-01

      Die Tischplatten sind verfügbar als:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in Schwarz und Weiß
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, nur innenbereich) in Nero Ingo

      Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermiura_table
    • ProduktfamilieMiura
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (65)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (19)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)