Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
    PLANK

    MONZA armchair soft

    4.4 von 5 Sternen4.4(22 Bewertungen)

    Der MONZA Soft, designed by Konstantin Grcic, ist ein vielseitiger Sessel mit einem Gestell aus Esche, Eiche oder Walnuss, entweder natur lackiert oder schwarz gebeizt und lackiert. Er verfügt über einen abnehmbaren gepolsterten Sitz in ausgewählten Bezügen für zusätzlichen Komfort. Die Rückenlehne besteht aus Polypropylen und ist in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Schwarz, Weiß, Caffe Latte, Karamell und Terra Braun.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2024
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 1210-40

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermonza-soft
    • ProduktfamilieMonza
    • ProduktgruppeArmchair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (65)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (19)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)