Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RANDEVU table rund - 73cm hoch
RANDEVU table rund - 73cm hoch
RANDEVU table rund - 73cm hoch
RANDEVU table rund - 73cm hoch
RANDEVU table rund - 73cm hoch
RANDEVU table rund - 73cm hoch
RANDEVU table rund - 73cm hoch
    PLANK

    RANDEVU table rund - 73cm hoch

    Der RANDEVU table, entworfen von Cisotti+Laube für Plank, ist ein praktischer Klapptisch. Das Gestell und die Tischplatte bestehen aus verzinntem und pulverbeschichtetem Metall (Ø 60cm), erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Oxidrot, Olivgrün und Betongrau. Sowohl das Gestell als auch die Tischplatte sind klappbar, was eine einfache Aufbewahrung und Platzersparnis ermöglicht.

    Der Tisch kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Zusätzlich ist er auch in einer nicht klappbaren Version erhältlich.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2023
      DESIGNER: Cisotti+Laube
      ARTIKELNUMMER: 9470-01

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrandevu-table
    • ProduktfamilieRandevu table
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)715
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (65)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (19)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)