Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELIT chair - stapelbar
VELIT chair - stapelbar
VELIT chair - stapelbar
VELIT chair - stapelbar
VELIT chair - stapelbar
VELIT chair - stapelbar
VELIT chair - stapelbar
VELIT chair - stapelbar
VELIT chair - stapelbar
VELIT chair - stapelbar
    PLANK

    VELIT chair - stapelbar

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)

    Der VELIT Armchair, entworfen von Björn Dahlström, ist ein eleganter Stuhl mit einem Stahlrohrgestell und einer Sitzfläche sowie Rückenlehne aus pulverbeschichtetem Stahldraht. Er ist in verschiedenen Farben wie Ozeanblau, Moosgrün, Olivgrün, Oxidrot, Zementgrau, Weiß und Schwarz erhältlich.

    Der Stuhl verfügt über ein abnehmbares Sitzkissen aus geschäumtem Polyurethan, das in den Farben des Gestells erhältlich ist (außer in Weiß). eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

    Der VELIT Armchair kombiniert Funktionalität und Ästhetik und bietet einen komfortablen Sitzplatz für verschiedenste Umgebungen.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2022
      DESIGNER: Björn Dahlström
      ARTIKEL NUMMER: 1800-40

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervelit-chair
    • ProduktfamilieVELIT
    • ProduktgruppeVELIT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)580
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)6.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (65)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (19)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)