Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gutters Alu
Plannja

Gutters Alu

3.9 von 5 Sternen3.9(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dachrinnen fangen das Regenwasser vom Dach auf. Die Dachrinnen sind in drei verschiedenen Größen erhältlich: 100, 125, 150 und 190 mm aus Stahl und 125 und 150 mm aus Aluminium.

Das Standard-Regenwassersystem von Plannja eignet sich für alle Arten von Gewerbegebäuden und Privathäusern. Das Plannja-Regenwassersystem ist funktional und einfach zu installieren. Es ist zugleich wirtschaftlich und attraktiv. Um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern, ist der Stahl beidseitig mit einer widerstandsfähigen Dickschichtbeschichtung lackiert. Das Plannja-Regenwassersystem hält den Kräften der Jahreszeiten mit Regen, Schnee, Eis und Schmelzwasser wirklich stand.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraluminium-standard-Gutters
  • ProduktfamilieRAINWATER SYSTEM
  • ProduktgruppeRAINWATER SYSTEM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör