Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bison Level.It Deck Support Pedestals
Bison Level.It Deck Support Pedestals
Bison Level.It Deck Support Pedestals
Bison Level.It Deck Support Pedestals

    Bison Level.It Deck Support Pedestals

    3.7 von 5 Sternen3.7(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bison Level.It verstellbare Deckstützen sind die einfache Lösung für Ihre Terrassenanforderungen! Verwenden Sie es auf Dächern, Balkonen, über rissigen Betonterrassen, sogar auf der Ebene! Funktioniert mit jedem Oberflächenmaterial, von Holzfliesen, traditionellen Stringer- und Plankendecks, Naturstein, Verbundwerkstoffen oder Beton. Mit Level.it können Sie es tun, wenn Sie es träumen können! Ideal für Bauunternehmer oder Heimwerker.

    • Einfacher Sockel mit erweitertem Höhenbereich
    • Patentiertes Design – verfügt über eine exklusive interne Kupplung
    • Langlebige Handelsqualität
    • Schnelle und einfache Installation – fördert Arbeitseinsparungen
    • Mit Schrauben verstellbare Stützen sorgen für perfekt ebene Decks
    • Unempfindlich gegen Wasser, Schimmel und Gefrier-/Auftauzyklen
    • Langlebige Lösung ohne Wartung im Laufe der Zeit
    • Hergestellt in den USA
    Spezifikation
    • Bison Level.It Adjustable Pedestals

      • Supports 750 lbf (3.34 kN) FS:3 per pedestal
      • Select 1/8 or 3/16 inch (3.175 or 4.5 mm) tab size for pedestals
      • Level.it adjustable system height range is 2 to 12 inches (51 to 304.8 mm)
      • Accessories available for heights from 1/8 to 2 inches (3.175 to 51 mm)
      • Pedestals made of high density copolymer polypropylene
      • Contains 20% post-industrial recycled material
      • Impervious to water, mold, and freeze/thaw cycles
      • Made in the U.S.A.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbison-001
    • ProduktfamiliePedestals Roof Pavers
    • ProduktgruppeDeck Pedestals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • Klassifizierung07 71 00
    • Format2014TitelRoof Specialties