Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entrétak Entrance Canopy Box Classic D=960
Entrétak Entrance Canopy Box Classic D=960
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Box Classic D=960

    Google-Übersetzung,

    Entrétak

    Box Classic ist ein Bestseller und unser kubistischstes Eingangsdach. Dieses Modell passt hervorragend zu den meisten Gebäuden.

    Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen, und die verwendete Beschichtung ist Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Sie können wählen, ob die Unterseite des Türvordachs die gleiche Farbe wie die Oberseite haben soll oder ob sie aus weiß lackiertem Aluminium gefertigt sein soll.

    Wenn Sie eine beleuchtete Türüberdachung suchen, können Sie sich für eingelassene Strahler im Dach entscheiden; diese sind in drei verschiedenen Farben erhältlich.

    Die Installation ist dank des geringen Gewichts kinderleicht, und die beiliegende Montageanleitung spart Ihnen Zeit und Geld. Trotz robuster Konstruktion gelingt es uns dank der verwendeten Materialien, das Gewicht unserer Produkte relativ niedrig zu halten. Dadurch zeichnen sich unsere Eingangsüberdachungen durch eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand aus.

    VORTEILE EINES EINGANGSDACHS VON DESIGNTAK

    * Das stabilste Eingangsdach auf dem Markt, zugelassen bis Schneehöhe 3,5.

    * Anpassbar

    * Schwedisches Kunsthandwerk.

    * Einfache Installation und geringes Gewicht.

    * Enthält kein organisches Material = lange Lebensdauer.

    * Wartungsfrei.

    * Große Vielfalt hinsichtlich Farbe und Design.

    TIPP!

    * Verwenden Sie eine Silikon-/Konstruktionsfugendichtung zwischen der oberen Platte des Vordachs und der Hausfassade.

    Montageanleitung

    Inspiration

    Fakten

    Brand Designtak Box Classic

    Breite (mm) 1500 | 2000 | 2500

    Tiefe (mm) 960

    Gewicht 1500 mm – 25 kg | 2000 mm – 35 kg | 2500 mm – 43 kg

    Steigung 9º

    Farben Siehe Farbpalette

    10 Jahre Garantie

    Material: Blech/Aluminiumrahmen

    Scheinwerfer (optional) 1,5 m = 2 St | 2 m = 2 St | 2,5 m = 3 St

    Maximale Belastung 350 kg pro m²

    CO2-Fußabdruck 125,65 (kg CO2/m²)


    Spezifikation
    • Model: Box Classic D=960 Material: Aluminium profiles Width: 1500mm Width: 2000mm Width: 2500mm Color: Black (RAL: 9011) Color: Graphite grey (RAL: 7016) Color: Dark Silvermetallic (RAL: 9007) Color: Dark grey (RAL: 7011) Color: Dark red (RAL: 3009) Color: Gray (RAL: 7038) Color: Maroon (RAL: 8004) Color: Silvermetallic (RAL: 9006) Color: Dark brown (RAL: 8017) Color: Warm white (RAL: 9010) Color: Rheinzink
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbox-classic-d960
    • ProduktfamilieCANOPY
    • ProduktgruppeCanopy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit