Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profiles-steel-Plannja - 20-105
Plannja

Profiles-steel-Plannja - 20-105

Google-Übersetzung,
Plannja 20-105 ist eines der am weitesten verbreiteten Blechprofile und überall anzutreffen. Es ist auch mit einem praktischen Kondensationsschutz auf der Blechunterseite erhältlich. Das Profil 20-105 ist durch die Plannja-Hartbeschichtung geschützt.
Spezifikation
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Glossy | GreenCoat Pro BT Matt Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 1050.0 Profilhöjd (mm): 18.0 Profildelning (mm): 105.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,6
Technische Spezifikation
  • Referenznummerplannja-20-105
  • ProduktfamiliePROFILES IN STEEL
  • ProduktgruppeProfiles in steel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa