Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plannja Sinus 18
Plannja

Plannja Sinus 18

Google-Übersetzung,

Das Plattenprofil Plannja Sinus 18 kann im Innen- und Außenbereich von Gewerbeobjekten oder auch als spannender Akzent im Privathaus eingesetzt werden.

Sinus ist ein Dach- und Außenwandprofil, das in Kombination mit den meisten anderen Materialien einen ästhetischen Ausdruck verleiht. Die Mindestneigung beträgt 14 Grad. 10–14 Grad mit beidseitiger Überlappung und Dichtungen an den Enden und seitlichen Überlappungen. Dadurch ergibt sich eine Deckbreite von 984 mm statt der üblichen 1060 mm. Die eleganten fließenden Linien von Sinus sehen an Außenwänden und Dächern gleichermaßen gut aus. Vor allem in Kombination mit anderen Materialien wie Putz oder Holz verleiht Sinus Gebäuden eine ästhetische Note.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprofiles-aluminium-Plannja-Sinus-18
  • ProduktfamiliePROFILES IN ALUMINIUM
  • ProduktgruppeProfiles in Aluminium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa