Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plannja Trend 275
Plannja Trend 275
    Plannja

    Plannja Trend 275

    Google-Übersetzung,
    Plannja Trend ist ein einfach zu installierendes Dach, das Ihrem Haus das gewisse Extra verleiht. Wer schon immer von einem erstklassigen Metalldach geträumt hat, ist der Verwirklichung seines Traums näher gekommen. Da eine Kante einrastet und die andere durch eine Schraube gesichert wird, die von der nächsten Platte verdeckt wird, gibt es keine sichtbaren Schrauben. Stattdessen erzeugt Plannja Trend einen fantastischen Linienfluss über Ihrem Haus. Plannja Trend ist in fünf Farben erhältlich und mit strapazierfähigem Plannja Hard Coat beschichtet.
    Spezifikation
    • Plannja Trend is a profile roofing sheet in the Nordic style where function forms a natural part of design. Plannja 275 has profile apexes that are closer together than Plannja 475. Choose one or the other, or why not combine the two widths to add extra vitality and character to your roof. Plannja Trend 275 is available in GreenCoat Mica BT, a eco-friendly coating where a substantial amount of the traditionally used fossil fuel oils is replaced with Swedish rapeseed oil, which not only reduces the environmental impact, but also improves performance.

      For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprofiles-steel-Plannja-Trend-275
    • ProduktfamiliePROFILES IN STEEL
    • ProduktgruppeProfiles in steel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör