Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plannja Regent
Plannja

Plannja Regent

Google-Übersetzung,

Plannja Regent spiegelt eine Fliesentradition mit einer Wölbung wider, mit einem Wellenprofil, das etwas niedriger ist als das von Royal.

Plannja Regent verleiht dem Dach ein elegantes Aussehen. Die künstlerische Ausdrucksweise spiegelt eine Fliesentradition mit einer einzigen Wölbung wider, mit einem Wellenprofil, das etwas niedriger ist als das von Royal. Plannja Regent generiert eine gute Gesamtwirtschaftlichkeit hinsichtlich Anschaffungspreis, Installation und Wartung. Feuerverzinktes, lackiertes Stahlblech. Dicke 0,5 mm. Plannja Regent hat eine Schutzbeschichtung aus Hard Coat 25. Hergestellt in Standard- und Sonderlängen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerroofing-tiles-aluminium-Plannja-Regent
  • ProduktfamiliePROFILES IN STEEL
  • ProduktgruppeProfiles in steel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit