Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plannja Regal
Plannja

Plannja Regal

Google-Übersetzung,

Regal ist ein moderner und origineller zweimoduliger Dachziegel.

Regal ist ein moderner und origineller zweimodularer Dachziegel. Einzigartige, geformte und zurückversetzte 30 mm hohe Falte mit der Rille in der oberen Welle bewirkt einen einzigartigen visuellen Effekt. Lichtbrechung und Schatten stellenweise Prägungen verleihen dem Dach einen einzigartigen Charakter.
Durch die Verwendung spezieller Befestigungsschrauben mit flachem TORX-Kopf ist das Befestigungsmaterial nahezu unsichtbar, sodass das Dach elegant und exklusiv aussieht.
Die Größe der Regal-Dachziegel wird an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die Länge und Breite der Paneele erleichtern die Handhabung. Dadurch sind sie leicht auf das Dach zu bringen und bei Montagearbeiten handhabbar
Regal ist aus hochwertigem Stahl gefertigt, der durch eine einzigartige Beschichtung Plannja Hard Coat Glossy 50 geschützt ist. Daher gilt für Finnera-Fliesen eine 30-jährige Garantie.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerroofing-tiles-steel-Plannja-Regal
  • ProduktfamiliePROFILES IN ALUMINIUM
  • ProduktgruppeProfiles in Aluminium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit