Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plannja Sinus 18
Plannja Sinus 18
    Plannja

    Plannja Sinus 18

    Google-Übersetzung,

    Das Plattenprofil Plannja Sinus 18 kann im Innen- und Außenbereich von Gewerbeobjekten oder auch als spannender Akzent im Privathaus eingesetzt werden.

    Sinus ist ein Dach- und Außenwandprofil, das in Kombination mit den meisten anderen Materialien einen ästhetischen Ausdruck verleiht. Die Mindestneigung beträgt 14 Grad. 10–14 Grad mit beidseitiger Überlappung und Dichtungen an den Enden und seitlichen Überlappungen. Dadurch ergibt sich eine Deckbreite von 984 mm statt der üblichen 1060 mm. Die eleganten fließenden Linien von Sinus sehen an Außenwänden und Dächern gleichermaßen gut aus. Vor allem in Kombination mit anderen Materialien wie Putz oder Holz verleiht Sinus Gebäuden eine ästhetische Note.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroofing-tiles-steel-Plannja-Sinus-18
    • ProduktfamiliePROFILES IN STEEL
    • ProduktgruppeProfiles in steel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit