Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entrétak Entrance Canopy Simple Classic D=955
Entrétak Entrance Canopy Simple Classic D=955
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Simple Classic D=955

    Google-Übersetzung,

    Entrétak

    Simple Classic ist ein stilvolles Türvordach mit einer vollkommen glatten Oberseite. Es eignet sich für alle, die eine dezente Optik wünschen und Wert darauf legen, dass sich die Decke harmonisch in die Fassade einfügt. Es passt sowohl zu modernen als auch zu älteren Gebäuden.

    Dieses Türvordach hat eine Tiefe von 955 mm, ist aber auch mit einer Tiefe von 1155 mm erhältlich.

    Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen, und die verwendete Beschichtung ist Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Sie können wählen, ob die Unterseite des Türvordachs die gleiche Farbe wie die Oberseite haben soll oder ob sie aus weiß lackiertem Aluminium gefertigt sein soll.

    Wenn Sie eine beleuchtete Türüberdachung suchen, können Sie sich für eingelassene Strahler im Dach entscheiden; diese sind in drei verschiedenen Farben erhältlich.

    Die Installation ist dank des geringen Gewichts kinderleicht, und die beiliegende Montageanleitung spart Ihnen Zeit und Geld. Trotz robuster Konstruktion gelingt es uns dank der verwendeten Materialien, das Gewicht unserer Produkte relativ niedrig zu halten. Dadurch zeichnen sich unsere Eingangsüberdachungen durch eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand aus.

    VORTEILE EINES EINGANGSDACHS VON DESIGNTAK

    * Das stabilste Eingangsdach auf dem Markt, zugelassen bis Schneehöhe 3,5.

    * Anpassbar

    * Schwedisches Kunsthandwerk.

    * Einfache Installation und geringes Gewicht.

    * Enthält kein organisches Material = lange Lebensdauer.

    * Wartungsfrei.

    * Große Vielfalt hinsichtlich Farbe und Design.

    TIPP!

    * Verwenden Sie eine Silikon-/Konstruktionsfugendichtung zwischen der oberen Platte des Vordachs und der Hausfassade.

    Fakten

    Markendesign: Schlicht und klassisch

    Breite (mm) 1500 | 2000 | 2500

    Tiefe (mm) 955

    Gewicht 1500 mm – 26 kg | 2000 mm – 31 kg | 2500 mm – 39 kg

    Neigung 12º

    Farben Siehe Farbpalette

    10 Jahre Garantie

    Material: Blech/Aluminiumrahmen

    Scheinwerfer (optional) 1,5 m = 2 St | 2 m = 2 St | 2,5 m = 3 St

    Maximale Belastung 350 kg pro m²

    CO2-Fußabdruck 125,65 (kg CO2/m²)

    Spezifikation
    • Model: Simple Classic D=955 Width: 1500mm | 2000mm | 2430mm Depth: 955 mm Weight (1500mm): 26 kg Weight (2000mm): 31 kg Weight (2500mm): 39 kg Incline: 12° Color: Black (RAL: 9011), Graphite grey (RAL: 7016), Dark Silvermetallic (RAL: 9007), Dark grey (RAL: 7011), Dark red (RAL: 3009), Gray (RAL: 7038), Maroon (RAL: 8004), Silvermetallic (RAL: 9006), Dark brown (RAL: 8017), Warm white (RAL: 9010), Rheinzink Material: Sheet metal, aluminum frame Spotlights (1.5m): 2 Spotlights (2m): 2 Spotlights (2.5m): 3 Max load: 350 kg per m² CO2 footprint: 125.65 Kg CO2/m Warranty: 10 years SKU: 114
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersimple-classic-d955
    • ProduktfamilieCANOPY
    • ProduktgruppeCanopy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit