Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skorstenshuv Roof Slope 3420501/502
Plannja

Skorstenshuv Roof Slope 3420501/502

Google-Übersetzung,
Es gibt zwei Modelle für die Montage in Dachschrägen oder Firsten. Die Kaminhaube passt auf alle Plannja-Dachprofile sowie auf Beton- und Tonziegeldächer. Sie verfügt über eine stabile und dichte Unterkonstruktion und ist für die Zuluft über den Schornstein vorbereitet. Die Kaminhaube für Dachschrägen ist in zwei Höhen/Längen erhältlich: 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm.
Spezifikation
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
Technische Spezifikation
  • Referenznummerskorstenshuv-takfall-3420501502
  • ProduktfamilieROOF PENETRATION
  • ProduktgruppeChimney Hood
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa