Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rect. gutter
Plannja

Rect. gutter

5.0 von 5 Sternen5.0(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Rechteck. Rinne hat eine Länge von 3.000 mm. Passend für Dachrinnen mit einem Maß von 125 mm.
Das quadratische Regenwassersystem von Plannja eignet sich für alle Arten von Dächern und Dacheindeckungen. Plannja Square Rainwater System ist funktional und einfach zu installieren. Es ist gleichzeitig wirtschaftlich und attraktiv. Rechteckige Dachrinnen harmonieren einfach mit den Winkeln von Dach und Gebäude. Durch die Kombination der rechteckigen Dachrinnen von Plannja mit den Rundrohren von Plannja entstehen neue ästhetische Möglichkeiten. Um die Lebensdauer der Produkte zu erhöhen, wird der Stahl beidseitig mit einer widerstandsfähigen Dickschichtlackierung lackiert. Das Regenwassersystem Plannja trotzt den Kräften der Jahreszeiten mit Regen, Schnee, Eis und Schmelzwasser.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersteel-square-Rect-Gutter
  • ProduktfamilieRAINWATER SYSTEM
  • ProduktgruppeRAINWATER SYSTEM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit