Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

3.9 von 5 Sternen3.9(24 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
1 x verwaschenes schwarzes Pflanzgefäß in Betonoptik, bepflanzt mit einer wunderschönen lebenden Dracaena Janet Craig – 440 mm Durchmesser x 430 mm hoch, Gesamthöhe inkl. pflanzen ca. 1700mm
Spezifikation
  • • Overall Length: 440

    • Overall Height: 430

    • Gross Weight: 8

    • Weekly: 4

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Landscaping, Construction Materials

    • Colour: Black, Green

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 3

    • Features: Biophilic Design Feature

    • Grade: ISO 9001

    • Material: Black, Green

    • Model Number: CBP43-LDJ

    • Name: C-Series

    • Nominal Height: 1700mm

    • Nominal Length: 440mm

    • Nominal Width: 440mm

    • Shape: Cylindrical

    • Size (HxWxD): 1700mm x 440mm

    • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year

    • Warranty Duration Labour: N/A

    • Warranty Duration Parts: 1

    • Warranty Duration Unit: Year

    • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCBP43-LDJ
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeOther Furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Tiefe (mm)440
Links
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit