Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC - Abwasserformstücke
PVC - Abwasserformstücke
PVC - Abwasserformstücke
    Plimat

    PVC - Abwasserformstücke

    Google-Übersetzung,

    Die Abwasserformstücke von PLIMAT sind für die zuverlässige und effiziente Ableitung von häuslichem Abwasser, einschließlich heißer, kalter und schwach saurer Flüssigkeiten, konzipiert. Hergestellt aus hochwertigem PVC-U, sind diese Formstücke für drucklose (Schwerkraft-)Systeme vorgesehen und entsprechen der Norm EN 1329-1.

    Das System ist in Durchmessern von 32 mm bis 125 mm erhältlich und bietet eine große Auswahl an Armaturen und Zubehör für unterschiedlichste Installationsanforderungen. Seine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung in Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen.

    PLIMAT mit Sitz in Marinha Grande, Portugal, ist auf die Entwicklung und Produktion von Kunststoffrohrsystemen spezialisiert. Das Unternehmen setzt auf Qualität und Innovation und bietet Komplettlösungen für den Flüssigkeitstransport in allen Projektphasen.


    ******** Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer PLIMAT BIM-Dateien aus. Lesen Sie das Benutzerhandbuch. ********

    Spezifikation
    • Primary Applications

      • Ideal for underground drainage systems, efficiently channeling wastewater from buildings to the main sewer infrastructure.
      • Suitable for both short-term and long-term use in industrial environments, providing resilient wastewater management solutions.
      • Designed to support sustainable and green construction projects, aligning with eco-friendly building standards.
      • Versatile in handling hot and cold water, as well as mildly acidic liquids, ensuring adaptability across various fluid transport needs.
      • Perfectly suited for wastewater systems in settings such as residential complexes, office buildings, and educational institutions.

      Key Benefits

      • Engineered for outstanding resistance to domestic and industrial wastewater, maintaining integrity in demanding conditions.
      • Exhibits excellent thermal resistance, capable of withstanding high-temperature applications.
      • Acts as a durable and economical alternative to traditional cast iron piping, combining robustness with ease of installation.
      • Corrosion-resistant by design, reducing upkeep and extending the system’s operational life.
      • Built to endure harsh environments, delivering long-term reliability and performance.
      • Facilitates quick and efficient installation, minimizing labor requirements and project timelines.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpvc-sewer-fittings-plimat
    • ProduktfamiliePVC - Sewer Fittings
    • ProduktgruppePipe | Pipe Fittings
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) drainage pipe and fittings
    • Klassifizierung33 33 00
    • Format2014TitelLow Pressure Utility Sewerage
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit