Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool
Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool
Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    DER ULTIMATIVE STATEMENT-POOL, DER ZUM GESTALTEN ENTWICKELT IST!

    10 Jahre strukturelle und interne ecoFinish-Garantie.

    Plungie-Arena

    Begrüßen Sie die Plungie Arena – das vorgefertigte runde Betonschwimmbecken Ihrer Träume! Die Plungie Arena passt perfekt in die meisten Landschaften und ist selbst in den kleinsten Hinterhöfen einfach zu installieren und zu warten. Mit einem Durchmesser von 11' 5" und viel Platz auf der Bank ist es eine ausgezeichnete Wahl für Kunden, die eine Lösung suchen, die sich hervorragend zum Faulenzen und zum Freizeitschwimmen eignet.

    Runde Tauchbecken, wie das Arena Design von Plungie, erfreuen sich im Laufe der Jahre aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile immer größerer Beliebtheit. Vor allem die kompakte Größe eines runden Tauchbeckens macht es zur perfekten Wahl für Hausbesitzer mit begrenztem Platz im Freien. Dank seiner runden Form passt er problemlos in kleine oder ungünstige Räume, beispielsweise in eine Hinterhofecke oder einen Terrassenbereich. Darüber hinaus erfordert die geringe Größe des Pools weniger Wartung und weniger Chemikalien, was ihn zu einer kostengünstigen Option für diejenigen macht, die die Vorteile eines Pools ohne hohe Wartungskosten genießen möchten.

    Einschlüsse

    • Hochentwickelte Betonhülle
    • Mehrfarbiges LED-Licht
    • Skimmer-Box
    • Vorinstallierte Filterrücklaufleitungen

    Erweiterungen und Modifikationen

    • Spa-Düsen
    • Ausstattungspakete: Filter, Chlorinator, Pumpe
    • Bereitstellung von Wasserlinienfliesen

    Webseite

    https://plungie.com/en-us/pools/arena

    Spezifikation
    • Diameter - External: 11' 5", Internal: 10' 10"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 2,370 gal

      Dry weight - 16,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarena-round-pool
    • ProduktfamiliePools
    • ProduktgruppeArena Pool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_42_85_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor swimming pools
    • Klassifizierung13 11 00
    • Format2014TitelSwimming Pools
    • OmniClassNummer23-21 29 21 15
    • OmniClassTitelSwimming Pools

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA