Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool

    4.2 von 5 Sternen4.2(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    DAS GRÖSSTE VORGEFERTIGTE BETONSCHWIMMBAD AUF DEM MARKT!

    10 Jahre strukturelle und interne ecoFinish-Garantie.

    Plungie Max

    Mit einer großzügigen Größe von 20' x 10' ist das Plungie Max das weltweit größte monolithische Fertigbetonschwimmbecken/die größte Poolspule.

    Perfekt für alle, die Spaß und Entspannung am Pool suchen: Der vorgefertigte Plungie Max-Pool bietet 40 Quadratmeter Sitzfläche und viel Platz, um eine tolle Zeit mit Familie und Freunden in Ihrem Garten zu verbringen.

    Als eines unserer meistverkauften Tauchbecken kann das vorgefertigte Plungie Max-Schwimmbecken im Boden, halb versenkt oder oberirdisch installiert werden, um sich nahtlos in den Rest Ihres Hauses einzufügen!

    Einschlüsse

    • Hochentwickelte Betonhülle
    • Mehrfarbiges LED-Licht
    • Skimmer-Box
    • Vorinstallierte Filterrücklaufleitungen

    Erweiterungen und Modifikationen

    • Spa-Düsen
    • Ausstattungspakete: Filter, Chlorinator, Pumpe
    • Bereitstellung von Wasserlinienfliesen

    Webseite

    https://plungie.com/en-us/pools/max

    Spezifikation
    • Length - External: 20', Internal: 19' 5"

      Width - External: 10', Internal: 9' 5"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 5,340 gal

      Dry Weight - 26,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermax-rectangular-pool
    • ProduktfamiliePools
    • ProduktgruppeMax Pool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_42_85_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor swimming pools
    • Klassifizierung13 11 00
    • Format2014TitelSwimming Pools
    • OmniClassNummer23-21 29 21 15
    • OmniClassTitelSwimming Pools

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit