Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expona Bevel Line PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Bevel Line PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Bevel Line PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Bevel Line PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Bevel Line PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Bevel Line PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Bevel Line PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring

    Google-Übersetzung,

    Die Expona Bevel Luxus-Vinylfliesenkollektion umfasst 27 Farbtöne mit einer Dicke von 2,5 mm und einer Nutzschicht von 0,55 mm, was sie zur idealen Lösung für schwere gewerbliche Umgebungen macht. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und verfügt über eine hochwertige, vernetzte Polyurethanverstärkung, die hervorragende Reinigungsvorteile, Einsparungen bei der Wartung während der gesamten Lebensdauer und eine optimale Beibehaltung des Aussehens bietet.

    Spezifikation
    • The Expona Bevel Line collection features 27 bevelled shades and spans a plethora of wood species and natural stone, each featuring a complementary surface texture for an authentic appearance. Engineered with a durable 0.55mm wear layer and 2.5mm gauge, Expona Bevel Line is a practical and stylish flooring solution for commercial to heavy commercial applications including office and retail sectors.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 2.5 mm
      • Gross Weight: 4290 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, Stone
      • Features: Bevelled Edges on all designs, 2.5mm gauge, 0.55 wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExpona-Bevel-Line-PUR-WOOD
    • ProduktfamilieLuxury Vinyl Tiles
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19
    • Format2014TitelResilient Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit