Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
    Polyflor

    Expona EnCore Rigid Loc PUR

    Google-Übersetzung,

    Die Expona EnCore Rigid Loc Luxus-Vinylfliesenkollektion umfasst 12 Holzfarbtöne mit einer Stärke von 6,5 mm und einer Nutzschicht von 0,55 mm, was sie zur idealen Lösung für schwere gewerbliche Umgebungen macht. Die Serie verfügt über eine Stone-Plastic-Composite-Konstruktion (SPC) und verleiht dem Boden hervorragende Stabilität. Es eignet sich auch ideal zum Verlegen auf bestehenden Bodenbelägen. Expona EnCore Rigid Loc verfügt über eine akustische Rückseite, die den Trittschall um 19 dB reduziert, die britischen Bauvorschriften übertrifft und gleichzeitig Komfort und Wärme unter den Füßen bietet. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar, zu 100 % wasserdicht und verfügt über eine hochwertige, vernetzte Polyurethanverstärkung, die hervorragende Reinigungsvorteile, Einsparungen bei der Wartung während der gesamten Lebensdauer und eine optimale Beibehaltung des Aussehens bietet.

    Spezifikation
    • The Expona EnCore Rigid Loc luxury vinyl tile collection features 12 timber shades each with a 6.5mm gauge and 0.55mm wear layer. With a premium rigid construction and 5G-i locking technology, Expona EnCore Rigid Loc is the ideal floor covering to quickly transform residential and commercial interiors with minimum disruption as it can be laid directly on existing floor coverings . The range has a built in acoustic backing which reduces sound impact by 19dB whilst also being 100% recyclable, 100 % waterproof and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 6.5 mm
      • Gross Weight: 10,800 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood
      • Features: 12 shades, 6.5mm gauge, 0.55 wear layer, SPC Rigid Core, 19db sound reduction, 5G-i locking mechanism, 100% waterproof
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: 19
      • Responsible Sourcing of Materials: SA 8000 Factory Approved
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 15% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExpona-EnCore-Rigid-Loc
    • ProduktfamilieLuxury Vinyl Tiles
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19
    • Format2014TitelResilient Tile Flooring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit