Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring

    Google-Übersetzung,

    Expona Flow ist ein flexibler Vinyl-Bodenbelag in handelsüblicher Qualität mit einer heterogenen Konstruktion, der in 50 Farbtönen mit einer Stärke von 2 mm erhältlich ist. Ideal für den Einsatz in gewerblichen Innenräumen, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar, enthält 10 % recycelten Inhalt und enthält eine Polyurethan-Verstärkung (PUR), die den Bodenbelag schützt, indem es Schmutz und Abnutzung widersteht und die Verwendung eines Pflegeprogramms ohne Politur ermöglicht.

    Spezifikation
    • The Expona Flow collection presents beautifully replicated wood planks and vivid abstract effects in a practical and durable vinyl sheet format. Available in 50 shades, the collection has been specifically developed for heavy commercial installations including education, healthcare, office, leisure and retail sectors. The UK manufactured heterogenous sheet range features a 2mm gauge and 0.7mm wear layer with varying surface embosses for an authentic and comtemporary surface finish. Features PUR for easier cleanability and maintenance cost savings. With low VOCs, Expona Flow also achieves a BRE Global A+ rating (ENP 415) in the Green Guide to Specification in use areas such as education and healthcare.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2660 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, stone, abstract
      • Features: 2mm gauge, 0.7mm wear layer
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 415
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 10%
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExpona-Flow-PUR
    • ProduktfamilieVinyl
    • ProduktgruppeHeterogeneous Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16
    • Format2014TitelResilient Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit