Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Design PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring

    Google-Übersetzung,

    Die Luxus-Vinylfliesenkollektion von Expona Design umfasst 30 Farbtöne mit einer Dicke von 3 mm und einer Nutzschicht von 0,7 mm, was sie zur idealen Lösung für schwere gewerbliche Umgebungen macht. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und verfügt über eine hochwertige, vernetzte Polyurethanverstärkung, die hervorragende Reinigungsvorteile, Einsparungen bei der Wartung während der gesamten Lebensdauer und eine optimale Beibehaltung des Aussehens bietet.

    Spezifikation
    • Expona Design is a collection of high design luxury vinyl tiles and planks which spans a plethora of wood species, natural stone and man-made materials, each featuring a complementary surface texture for an authentic appearance. With multiple patterns and embossed flooring designs, the collection offers a bespoke and premium look whilst remaining easy to install and maintain with a reinforced protective PUR coating.

      • Overall Wear Layer: 0.7 mm
      • Overall Height: 3 mm
      • Gross Weight: 5100 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, Stone, Abstract
      • Features: 30 shades, 3mm Gauge, 0.7mm wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExpona-Design-PUR-STONE
    • ProduktfamilieLuxury Vinyl Tiles
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19
    • Format2014TitelResilient Tile Flooring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit