Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring

    Google-Übersetzung,


    Polysafe Verona PURE COLORS ist ein strapazierfähiger karborundfreier Sicherheitsbodenbelag mit 18 modernen dekorativen Farbtönen, die für die Spezifikation in demenzfreundlichen Designkonzepten optimiert wurden. Vollständig HSE-konform und verbesserte nachhaltige Rutschfestigkeit von 45+ RRL Pendulum (Slider 96), R11 (DIN51130) im Rampentest. Entspricht EN 13845 und 50.000 Zyklen Abriebtest, BRE Global A+ bewertetes Produkt (Zertifikat Nr.: ENP 472) in wichtigen Anwendungsbereichen wie Gesundheitswesen und Bildung. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und enthält eine Polyurethan-Verstärkung (PUR), die den Bodenbelag schützt, indem es Schmutz und Abnutzung widersteht, und die Verwendung eines Pflegeprogramms ohne Politur ermöglicht. Ideal geeignet für stark frequentierte Bereiche, in denen das Risiko von Wasseraustritt und anderen Verunreinigungen in Gewerbe- und Wohngebieten besteht

    Spezifikation
    • Polysafe Verona PURE COLOURS collection features a contemporary decoration in a selection of tonal hues optimised for specification within dementia friendly design schemes. With a uniform appearance and matt surface finish, the collection is perfectly suited for installation within a wide range of commercial and residential environments to ensure the underfoot safety of occupants. Additionally the PURE COLOURS collection features enhanced sustainable slip resistance of 45+ (slider 96), R11 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant. Polysafe Verona features the exclusive Polysafe PUR reinforcement for optimum appearance retention & superior cleaning benefits.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2600 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >45 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.1mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Verona-PURE-COLOURS
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_61
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16
    • Format2014TitelResilient Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit