Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Vogue Ultra PUR
Polysafe Vogue Ultra PUR
Polysafe Vogue Ultra PUR
Polysafe Vogue Ultra PUR
Polysafe Vogue Ultra PUR
    Polyflor

    Polysafe Vogue Ultra PUR

    Polysafe Vogue Ultra PUR ist ein Hochleistungs-Sicherheitsboden, der in einer Reihe von 18 traditionellen Farben mit einer mehrfarbigen Chipdekoration in 2 mm Stärke erhältlich ist. Das Sortiment kombiniert die Gewährleistung einer nachhaltigen Rutschfestigkeit mit einer hohen Haltbarkeit für jahrelange Leistung. Polysafe Vogue Ultra erreicht beim Pendel-Nasstest (Slider 96) 36+, beim Rampentest R10 (DIN 51130) und ist vollständig HSE-konform. Das Sortiment ist zu 100% recycelbar und enthält eine Polyurethanverstärkung (PUR), die den Bodenbelag vor Verschmutzung und Abrieb schützt und die Verwendung eines polierfreien Wartungsprogramms ermöglicht. Polysafe Vogue Ultra PUR ist eine äußerst beliebte und hochverfügbare Sicherheitsvinylserie, die die Gewährleistung einer nachhaltigen Rutschfestigkeit mit einer hohen Haltbarkeit für jahrelange Leistung kombiniert. Das Sortiment ist in 18 traditionellen und sauberen Designs erhältlich und enthält Sicherheitsaggregate im Vinyl, um ein sicheres und dennoch attraktives Interieur zu schaffen, das beim Pendel-Nasstest (Schieberegler 96) 36+ erreicht. Polysafe Vogue Ultra verfügt über die exklusive Polysafe PUR-Verstärkung für optimale Beibehaltung des Aussehens und hervorragende Reinigungsvorteile. Das Sortiment wird in der Regel in Bereichen verwendet, in denen Wasser verschüttet wird, z. B. in Bereichen für die Zubereitung von Speisen, in Barservices, Kliniken, Wasch- und Schleusenräumen, Waschräumen, WCs, Klassenzimmern, Labors und vielen institutionellen Anwendungen.
    Spezifikation
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2 mm • Gross Weight 2.0mm: 2400 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Multi-chip decoration, aluminium oxide and silicon carbide particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot. • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Vogue-Ultra-PUR
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit