Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Wood fx Acoustix PUR
Polysafe Wood fx Acoustix PUR
Polysafe Wood fx Acoustix PUR
Polysafe Wood fx Acoustix PUR
Polysafe Wood fx Acoustix PUR
    Polyflor

    Polysafe Wood fx Acoustix PUR

    Polysafe Wood fx Acoustix PUR ist ein strapazierfähiger Sicherheitsboden, der in einer Reihe von 8 authentischen Holzkonstruktionen mit einer Stärke von 3,7 mm erhältlich ist und die Gewährleistung einer nachhaltigen Rutschfestigkeit mit hoher Haltbarkeit für jahrelange Leistung kombiniert. Polysafe Wood fx Acoustix erreicht beim Pendel-Nass-Test (Slider 96) 36+, beim Ramp-Test R10 (DIN 51130) und ist vollständig HSE-konform. Mit einer integrierten Schaumstoffschicht werden Schlagschallminderungspegel von 19 dB erreicht, die über die Anforderungen der Bauverordnung Teil E hinausgehen. Das Sortiment ist zu 100% recycelbar und enthält eine Polyurethanverstärkung (PUR), die den Bodenbelag vor Verschmutzung und Abrieb schützt und die Verwendung eines polierfreien Wartungsprogramms ermöglicht. Polysafe Wood fx Acoustix PUR ist ein hochspezifizierter, dekorativer Sicherheits-Vinylboden, der die Gewährleistung einer nachhaltigen Rutschfestigkeit und Schalldämmung kombiniert. Das Sortiment bietet authentische Reproduktionen beliebter und klarer Holzdesigns und umfasst ein helles bis dunkles Farbspektrum mit nicht störenden Sicherheitsaggregaten im Vinyl, um ein sicheres und dennoch attraktives Interieur in Gewerbe- oder Wohngebieten zu schaffen. Mit einer integrierten Schaumstoffschicht werden Schlagschallminderungspegel von 19 dB erreicht, die über die Anforderungen der Bauverordnung Teil E hinausgehen. Typische Nutzungsbereiche sind Schulen, Universitäten, Studentenunterkünfte, Krankenhäuser, Altenpflege, Sozialwohnungen sowie öffentliche Gebäude, in denen allgemein viel Fuß gefasst wird.
    Spezifikation
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 3.7 mm • Gross Weight 2.0mm: 2670 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Wood • RBG Codes • Features : 19dB impact sound reduction, high quality, cross-linked polyurethane reinforcement, UV cured for superior cleaning benefits • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: AS 4586 R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: ≤0.20mm • Acoustic: ISO 10140-3 19dB • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Wood-fx-Acoustix-PUR
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3.7
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit