Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spondina
Spondina

    Spondina

    Google-Übersetzung,
    SPONDINA ist ein Zubehörelement des CUPOLEX®-Systems von Pontarolo Engineering spa. SPONDINA fungiert als seitliches Abschlusselement des Porenbetonsystems CUPOLEX, um zu verhindern, dass Beton in den Hohlraum des Systems gelangt. SPONDINA kann alternativ zum patentierten Zubehör BETON STOP verwendet werden.
    Spezifikation
    • SPONDINA accessory is used to prevent the concrete from entering the sides of the aerated slab during casting (in case of no use of the accessory BETON STOP, side compensator and closing element). Building the aerated floor including the upper concrete slab by placing, on a prepared plane surface, the CUPOLEX® plastic elements of Pontarolo Engineering SpA from San Vito al Tagliamento, Italy, with dimension of 56x56 cm (or 71x71 cm for CUPOLEX® elements with height from 55 to 70 cm) and variable height (different measures available) with curved or flat dome shape having a central cone with vertices down (elements with height from 55 to 70 cm don’t have a central cone). These elements, mutually connected, will be able to receive a concrete cast of class C (various RCK), the concrete geometry formed presents a matrix of small pillars, with a distance of 56 cm (71 cm for elements with a height of 55 to 70 cm and 28 cm for elements with a height of 9.5), sustaining the slab. The resulting hollow space underneath will be suitable for ventilation and/or pipe passage or other.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAerated_flooring_accessory_Cupolex_Spondina
    • Produktfamilieaerated flooring
    • ProduktgruppeCupolex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and floor formwork systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-13 31 17
    • OmniClassTitelConcrete Formwork
    • CSIUniFormatIICodeA1030
    • CSIUniFormatIITitleSlab on Grade
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit