Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Climablock Standard Element - Stay-in-place form
Climablock Standard Element - Stay-in-place form
Climablock Standard Element - Stay-in-place form
Climablock Standard Element - Stay-in-place form

    Climablock Standard Element - Stay-in-place form

    Google-Übersetzung,
    CLIMABLOCK® Linear ist eine Feststellwand aus zwei parallelen Dämmplatten mit den Maßen 120 x 40 cm aus EPS TWINPOR, die sich gegenüberstehen und durch Kunststoffstege in einem bestimmten Maß zusammengehalten werden, das die Dicke der Betonwand definiert: kann 16,2 (17 nominell) – 19,2 (20 nominell) – 25 cm sein. Die innere Isolierplatte hat eine Dicke von 6,4 cm, während die äußere Isolierplatte 6,4 – 9,4 – 12,4 – 18,4 cm dick sein kann. Die Ausführung mit Betonwandstärke 16,2 (17 nominal) und 19,2 (20 nominal) weist Linear-, Eck- und Höhenausgleichselemente auf. Die zusammensetzbaren Elemente der Dicke 25 cm weisen nur Linear- und Höhenausgleichselemente auf. CLIMABLOCK®, ein patentiertes System von Pontarolo Engineering spa, ist der schnellste und wirtschaftlichste Weg, um Gebäude mit geringer energetischer Belastung (Klasse A, NZEB …) zu erstellen. Die Hauptvorteile sind: - Energieeinsparung: hohe Isolierung, thermische Trägheit und akustische Isolierung. - Effizienter Bauprozess: einfache und schnelle Installation, einfache Handhabung, anpassbar an jedes Projektdesign. - Wirtschaftlich nachhaltig: genaue Kosten, hohe thermische, akustische und seismische Leistungen bei geringem Wartungsaufwand. - Hoher Wohnkomfort.
    Spezifikation
    • Construction of reinforced, thermally insulated walls, using the system CLIMABLOCK® of Pontarolo Engineering S.p.A. from San Vito al Tagliamento in Italy, with concrete of class C25/30 excluded any reinforcement steel as per project design. Concrete, between the insulating panels of the insulated concrete form, casted following manufacturer instructions, of thickness of 16,2 cm (17 cm in nominal) - 19,2 (20 cm nominal) - 25 cm. Inner insulating panel of thickness 6,4 cm, external insulating panel of thickness 6,4 - 9,4 - 12,4 or 18,4 cm. Insulation panels are made of EPS CS(10)150, antireflective of the high performance Twinpor material (black and white), fire reaction class E (self-extinguishing), thermal conductivity equal or less then 0,0316 W/mK and resistance coefficient to vapor diffusion between 30 and 70. The panels will have to be injection molded with omega shaped gorges on the side facing the concrete for a better bonding with it and upper and lower joints for attachment between panels. With a variable overall thickness of the elements (from a min. of 29 cm to a max. of 49,8 cm) a thermal transmittance of U=0,127 W/mqK can be reached (value of EPS panels only, calculated considering the declared thermal conductivity of the material). The elements present vertical recycled plastic webs, that represent the 49% of the overall element weight, every 20 cm, facing out from the internal panel and able to hold an internal finishing panel screwed on them. Including special pieces, wastage, renting and more, excluding internal and external finishing.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInsulated_concrete_form_Climablock_Standard
    • ProduktfamilieInsulated Concrete Form
    • ProduktgruppeClimablock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEPS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameStructural building products
    • UNSPSCCode3013
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_29_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPermanent insulation formwork (PIF)
    • Klassifizierung03 11 19
    • Format2014TitelInsulating Concrete Forming
    • OmniClassNummer23-13 31 17 17
    • OmniClassTitelInsulated Concrete Forms
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit