Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Google-Übersetzung,

Unsere Artikel haben alle echte Ponte Giulio-Signaturmerkmale; wie die 500 mm Höhe der WC-Becken, die Ellenbogenauflagen des Waschbeckens, die angemessene Knietiefe beim Sitzen, die bodengleichen Duschwannen und die Walk-in-Badewannen mit Tür. Das Design umfasst alles von klassisch bis modern und avantgardistisch und eignet sich für jede Art von Umgebung, einschließlich privater und öffentlicher Räume - B46CML22

Spezifikation
  • Console made of solid surface, alpine white, with shelf and squared basin. Equipped with steel fixing structure and stainless steel towel bar holder.

    Without overflow, prepared for single hole mixer tap.

    Wheelchair accessible to DIN 18040, CE marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - B46CML22

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB46CML22
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)189
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit