Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding removable grab bar - G18JCS08

Folding removable grab bar - G18JCS08

Google-Übersetzung,

Die Umarmungskollektion teilt Werte, die mit der intimen Seite und der Fürsorge für sich selbst und andere verbunden sind. Die Haltegriffe aus dem zeitgenössischen Design stehen im Rampenlicht. Sie sind sicher und funktional, aber auch äußerst vielseitig und kreativ. Sie sind in vertikaler und horizontaler Ausführung erhältlich und passen perfekt zu den Spiegeln, Einrichtungselementen, Behältern und Waschbecken des Projekts - G18JCS08

Spezifikation
  • Hinged support grab bar, removable. A single arm, made of aluminium with chromed external finish, can be folded upwards and downwards with braking mechanism.

    The fixing system is based on a fixing plate to be installed on the wall and a semi-plate on which the arm is hinged. This solution allow to easily remove the armrest from the anchor to the wall.

    An ABS plate cover can be provided to hide the fixing plate once the bar is left.

    Vertical weight capacity 150 kg., lateral 100 kg. - G18JCS08

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG18JCS08
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeBathroom accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit