Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corner safety support 36x54in - G25JBS08

Corner safety support 36x54in - G25JBS08

Google-Übersetzung,
Sicherheitseckstütze aus nahtlosem, verzinktem Stahlrohr, beschichtet mit biokompatiblem und warmem Vinyl - G25JBS08
Spezifikation
  • Corner safety support, horizontal, suitable for use in the bathroom. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel pipe, with curved end ends without joints. Coated with an antibacterial, non-toxic and biocompatible vinyl sheath; proposed in various colors with glossy finish. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of polyamide and glass fiber flanges, the flange covers, rounded shape, interlocking, are made of PA6 with a glossy finish. The whole series is manufactured using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable. - G25JBS08
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG25JBS08
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3
  • Breite (Inches)55
  • Tiefe (Inches)37
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)5.82
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit