Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat - G27JDS43

Google-Übersetzung,

Duschsitz herunterklappen. Dieser Sitz ist etwas breiter als durchschnittliche Sitze und hat ein flacheres Design, sodass er an die Wand geklappt werden kann und nur 70 mm hervorsteht – G27JDS43

Spezifikation
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG27JDS43
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSeats and stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)425
  • Breite (mm)415
  • Tiefe (mm)105
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit