Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

Google-Übersetzung,

Umschaltbare bariatrische HPL-Klapp-Badewannenbank mit Edelstahlrahmen. 16 mm HPL-Sitzplatte mit Nivellierfüßen - G55JDS31

Spezifikation
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty

    - G55JDS31

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG55JDS31
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSeats and stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)19
  • Breite (Inches)31
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit