Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    Google-Übersetzung,
    WC-Paket "einbaufertig" ohne Klappe - 70 x 36,5 cm
    Spezifikation
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS3003
    • ProduktfamilieMATURA 2
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)645
    • Tiefe (mm)600
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)33.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit